ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 28日以内

FESTOOL サンドペーパー PL2 D90 S2000 15枚入り

FESTOOL サンドペーパー PL2 D90 S2000 15枚入り 498324
通常単価(税別)
8,467
税込単価
9,314
通常出荷日:28日目

【特長】・D90mm用、穴無しサンドペーパーです。・マジック式です。【用途】・プラスティック。・人口大...

詳細を確認

型番:

498324
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

498324の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨紙
粒度(#)
S2000
形状
シート形状
グレー
材質
基材:ニット地+スポンジ
外径
90
JANコード
4014549163610
トラスココード
824-5786
重量(g)
88
内容量
15枚

型番リスト

表示件数
型番
498324

内容量

最小発注数量
15枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,467
( 9,314 )
28日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D90mm用、穴無しサンドペーパーです。
・マジック式です。
【用途】
・プラスティック。
・人口大理石などの鉱物材。
・ハイグロスペイント。
【商品仕様】
・基材:ニット地+スポンジ
・粒度:S2000
・色:グレー
・外径:90
・入数:15
・JANコード:4014549163610
・トラスココード:824-5786
・質量:88g
【材質/仕上】
・基材:ニット地+スポンジ

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL サンドペーパー PL2 D90 S2000 15枚入りの型番498324のページです。 型番498324に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL サンドペーパー PL2 D90 S2000 15枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL サンドペーパー PL2 D90 S2000 15枚入り
#80サンドペーパー5枚セット
ポールバリカンPL500用替刃
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15
TD90ハグハグライト充電式ラジオセット
太丸バリカンS
メーカーFESTOOLBLACK AND DECKERムサシエスコマキタニシガキ工業
通常価格8,4679675,25010,38026,18528,558 -
通常出荷日28日目1日目1日目2日目3日目1日目〜
商品タイプ研磨紙研磨紙----
粒度(#)S200080----
形状シート形状-----
グレー-----
材質基材:ニット地+スポンジ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト