17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mベージュ 4980053

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mベージュ

通常単価(税別)
27,06623,141
税込単価
29,77325,455
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

【特長】・様々な場所の外部階段に使用する事で高いクッション性とノンスリップ効果を持たせる事が可能なゴム...

詳細を確認

型番:

4980053
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4980053の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
Mベージュ
JANコード
4964079025141
トラスココード
802-1004
質量(g)
15000.0
材質1
ゴムチップ(塩ビ不使用)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
4980053
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,06623,141
( 25,455 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場所の外部階段に使用する事で高いクッション性とノンスリップ効果を持たせる事が可能なゴムチップタイプの階段用マットです
【用途】
・階段用
・踊り場用
【商品仕様】
・900×1800×10mm
・ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mベージュ
・JANコード:4964079025141
・トラスココード:802-1004
・質量:15kg
【材質/仕上】
・ゴムチップ
・塩ビ不使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mベージュの型番4980053のページです。 型番4980053に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mベージュ
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウン
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグリーン
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格27,06627,06627,15016,92016,92010,312
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目18日目
商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
MベージュMグレーMブラウンMグレーMグリーンMグレー
JANコード496407902514149640790251654964079025158496407902510349640790250664964079024922
トラスココード802-1004802-1006802-1005802-1001802-0997802-0907

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト