17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレー 4980045

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレー

通常単価(税別)
16,920
税込単価
18,612
通常出荷日:14日目

【特長】・様々な場所の外部階段に使用する事で高いクッション性とノンスリップ効果を持たせる事が可能なゴム...

詳細を確認

型番:

4980045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4980045の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
Mグレー
JANコード
4964079025103
トラスココード
802-1001
質量(g)
10200.0
材質1
ゴムチップ(塩ビ不使用)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
4980045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,920
( 18,612 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場所の外部階段に使用する事で高いクッション性とノンスリップ効果を持たせる事が可能なゴムチップタイプの階段用マットです
【用途】
・階段用
・踊り場用
【商品仕様】
・900×1200×10mm
・ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレー
・JANコード:4964079025103
・トラスココード:802-1001
・質量:10.2kg
【材質/仕上】
・ゴムチップ
・塩ビ不使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレーの型番4980045のページです。 型番4980045に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグリーン
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mブラウン
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー180 Mブラウン
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格16,92016,92014,92123,14314,92123,143
通常出荷日14日目14日目13日目14日目14日目14日目
商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
MグレーMグリーンMグレーMグレーMブラウンMブラウン
JANコード496407902510349640790250664964079025042496407902516549640790250354964079025158
トラスココード802-1001802-0997802-0917802-1006802-0916802-1005

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト