17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー 4980035

ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,761
税込単価
16,237

【特長】・様々な場所の外部階段に使用する事で高いクッション性とノンスリップ効果...

詳細情報を確認する

型番:

4980035
解除
    数量:

    4980035の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ノンスリップマット
    形状
    シートタイプ
    Mグレー
    JANコード
    4964079025042
    トラスココード
    802-0917
    質量(g)
    6400.0
    材質1
    ゴムチップ(塩ビ不使用)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4980035
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,761
    ( 16,237 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な場所の外部階段に使用する事で高いクッション性とノンスリップ効果を持たせる事が可能なゴムチップタイプの階段用マットです
    【用途】
    ・階段用
    【商品仕様】
    ・500×1200×10mm
    ・ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー
    ・JANコード:4964079025042
    ・トラスココード:802-0917
    ・質量:6.4kg
    【材質/仕上】
    ・ゴムチップ
    ・塩ビ不使用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレーの型番4980035のページです。 型番4980035に関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー
    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mブラウン
    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグレー
    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Hー120 Mグリーン
    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mグリーン
    階段用MYゴムマット K-90 Mグレー
    メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
    通常価格14,76114,76115,61915,61913,81013,589
    通常出荷日13日目14日目14日目14日目18日目18日目
    商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット
    形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
    MグレーMブラウンMグレーMグリーンMグリーンMグレー
    JANコード496407902504249640790250354964079025103496407902506649640790249464964079024984
    トラスココード802-0917802-0916802-1001802-0997802-0908802-0912

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました