17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 瞬間接着剤 496 50g 496-50
  • ロックタイト 瞬間接着剤 496 50g

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックタイト 瞬間接着剤 496 50g

販売終了

型番

496-50

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・金属に対して高い接着力
・スピード接着可能。
・低粘度。
【用途】
・ミニチュアベアリング
・家電製品のつまみ 等

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

指定中の仕様・寸法情報

透明
トラスココード
814-8154
質量(g)
75.000
材質1
シアノアクリレート系
容量(g)
50
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト