ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

通常単価(税別)
2,908
税込単価
3,199
通常出荷日:4日目

【特長】・金属に対して高い接着力・スピード接着可能・低粘度【用途】・ミニチュアベアリング・家電製品のつ...

詳細を確認

型番:

493AP-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

493AP-50の仕様・寸法情報

透明
トラスココード
814-8153
質量(g)
75.000
材質1
シアノアクリレート系
容量(g)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
493AP-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,908
( 3,199 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属に対して高い接着力
・スピード接着可能
・低粘度
【用途】
・ミニチュアベアリング
・家電製品のつまみ 等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50gの型番493AP-50のページです。 型番493AP-50に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g
ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g
瞬間接着剤 416(AP)50g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格2,9082,8852,5015,4241,6585,628
通常出荷日4日目5日目4日目6日目4日目1日目
透明透明透明透明透明
トラスココード814-8153814-8151814-8149814-8152814-8150836-6447
質量(g)75.00075.00075.00075.00020.000130.000
材質1シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレートシアノアクリレート系主成分:エチルシアノアクリレート主成分:エチルシアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系
容量(g)5050505020100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト