17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI 125φマジックパッド 穴有り 491-103

SI 125φマジックパッド 穴有り

通常単価(税別)
4,773
税込単価
5,250
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ(mm):125・摘要:マジックタイプ穴あり・適合機種:SI-3111M、SI-3...

詳細を確認

    型番:

    491-103
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    491-103の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    491-103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,773
    ( 5,250 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):125
    ・摘要:マジックタイプ穴あり
    ・適合機種:SI-3111M、SI-3118AM
    ・外径(mm):125
    ・適合ペーパー:125φマジックタイプ穴有り
    ・ネジサイズ(インチ)
    ・ネジサイズ(インチ):5/16
    ・マジックタイプ
    ・穴有りタイプ
    ・JANコード:4571165783771
    ・トラスココード:835-4985
    ・質量:160g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SI 125φマジックパッド 穴有りの型番491-103のページです。 型番491-103に関する仕様情報を記載しております。
    SI 125φマジックパッド 穴有りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SI 125φマジックパッド 穴有り
    SI 125φマジックパッド 穴なし
    SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ
    SI 75×110mmマジックパッド 穴なし
    SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)
    SI 106パイ マジックパッド
    メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
    通常価格4,7735,0254,4854,1005,7003,522
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト