17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI 125φマジックパッド 穴なし

通常単価(税別)
5,025
税込単価
5,528
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ(mm):125・摘要:マジックタイプ穴なし・適合機種:SI-3101M、SI-2...

詳細を確認

型番:

491-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

491-101の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
491-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,025
( 5,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(mm):125
・摘要:マジックタイプ穴なし
・適合機種:SI-3101M、SI-2026DM
・外径(mm):125
・適合ペーパー:125φマジックタイプ穴なし
・ネジサイズ(インチ)
・ネジサイズ(インチ):5/16
・マジックタイプ
・穴なしタイプ
・JANコード:4571165783757
・トラスココード:835-4984
・質量:160g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI 125φマジックパッド 穴なしの型番491-101のページです。 型番491-101に関する仕様情報を記載しております。
SI 125φマジックパッド 穴なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI 125φマジックパッド 穴なし
SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ
SI 75×110mmマジックパッド 穴なし
SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)
SI 75×110mmレザーパッド 穴なし
空研 5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販空研
通常価格5,0254,2094,1005,7003,4374,361
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト