17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FNピン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FNピン

販売終了

型番

49040150

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・巻付耐火被覆工事専用(保温工事には使用不可)のTWシステム専用の後打ち溶接のワッシャー付き非絶縁ピンです。
・TWシステムに合わせた特殊な先端形状を持ち、安定した溶接力を発揮します。
【用途】
・【適用箇所】屋内

指定中の仕様・寸法情報

材質
その他
材質詳細
釘材:冷間圧造ヨウ炭素鋼線、プレート材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
JANコード
4545384490406
トラスココード
850-8068
L寸法(mm)
15
ワッシャー部直径(mm)
Φ30
釘径(mm)
Φ2.0
適用材厚さ(mm)
20

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト