17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ANピン

ANピン
通常単価(税別)
58,10759,120
税込単価
63,91865,032

【特長】・TWシステム専用のワッシャー付き非絶縁ピンです。・TWシステムに合わ...

詳細情報を確認する
  • 材質
    その他
  • 材質詳細
    釘材:銅合金線材、プレート材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ワッシャー部直径 (mm)
    Φ26
  • 釘径 (mm)
    Φ1.6
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    L寸法

    (mm)

    適用材厚さ

    (mm)

    最小発注数量
    4545384490338
    850-8064
    17
    20(グラスウール密度40kg/m3以下)
    1個
    4545384490345
    850-8065
    22
    25(グラスウール密度40kg/m3以下)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,107
    ( 63,918 )
    4日目
    59,120
    ( 65,032 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・TWシステム専用のワッシャー付き非絶縁ピンです。
    ・TWシステムに合わせた特殊な先端形状を持ち、安定した溶接力を発揮します。
    ・ステンレス製ワッシャータイプです。
    ・ANピン1ケースに1個専用プラグが付属しています。
    【用途】
    ・【適用箇所】屋内
    ・【適用下地】・亜鉛鉄板・鉄板・ステンレス鋼板・ガルバニウム鋼板・ボンデ鋼板

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ANピンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ANピン
    ニフラッチ(タイプ2)ピン
    ニフラッチ(タイプ1)ピン
    アルミ-鉄 ブラインドリベット DAS
    ブラインドリベットSB-Lラージフランジ
    ポップリベットラージフランジリベット SSD-SSBS-LF
    メーカータイルメントニフコニフコ福井鋲螺友渕製作所ポップリベット・ファスナー
    通常価格58,107-228 -228 -4,816 -12,693 -336 -
    通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
    材質その他POMPOM--ステンレス
    材質詳細釘材:銅合金線材、プレート材:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)-----
    ワッシャー部直径(mm)Φ26-----
    釘径(mm)Φ1.6-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト