17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入) 490-114

SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入)

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:6日目

【用途】・油膜とり液を塗布してのガラス磨き用【商品仕様】・サイズ(mm):83×105・マジックタイプ...

詳細を確認

型番:

490-114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

490-114の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
490-114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・油膜とり液を塗布してのガラス磨き用
【商品仕様】
・サイズ(mm):83×105
・マジックタイプ
・1パック5枚入り
・トラスココード:857-1747
・質量:70g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入)の型番490-114のページです。 型番490-114に関する仕様情報を記載しております。
SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI Cパッド 油膜取り用 (5枚入)
SI ロータリーブレード (2枚入)
SI ピラーカットブレード (2枚入)
SI 125パイ クッションパッド穴なし (5個入)
SI 106パイ マジックパッド
SI 75パイ ミニパッド
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
通常価格4,4007,3208,5885,7003,5222,932
通常出荷日6日目4日目在庫品1日目1日目6日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト