ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ 消音マット ステップBT2 粘着型 273×1150mm グレー 490-048-GY

ミヅシマ 消音マット ステップBT2 粘着型 273×1150mm グレー

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,86814,956
税込単価
18,55516,452

【特長】・合成ゴムを主原料として・特殊加工を施す事で高い消音効果をもっているマ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 設置箇所に接着してください。 製品廻りにはコーキングを施してください。

型番:

490-048-GY
解除
    数量:

    490-048-GYの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ノンスリップマット
    形状
    シートタイプ
    グレー
    JANコード
    4964079015630
    トラスココード
    802-0746
    質量(g)
    2600.0
    材質1
    合成ゴム
    幅(mm)
    273
    長さ(mm)
    1150
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    490-048-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,86814,956
    ( 16,452 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・合成ゴムを主原料として
    ・特殊加工を施す事で高い消音効果をもっているマットです。
    ・ステップ用にL型形状です。
    ・接着面にブチルゴム系の両面テープが付いている為、施工性に優れています。
    【用途】
    ・階段等、歩行時の音が問題になる場所
    【商品仕様】
    ・間口x奥行x高さ(mm):1150×273×6.5
    ・質量:(kg)2.6
    ・ミヅシマ 消音マット ステップBT2 粘着型 273×1150mm グレー
    ・JANコード:4964079015630
    ・トラスココード:802-0746
    ・質量:2.6kg
    【材質/仕上】
    ・合成ゴム

    ご注意

    • 設置箇所に接着してください。 製品廻りにはコーキングを施してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ 消音マット ステップBT2 粘着型 273×1150mm グレーの型番490-048-GYのページです。 型番490-048-GYに関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ 消音マット ステップBT2 粘着型 273×1150mm グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ 消音マット ステップBT2 粘着型 273×1150mm グレー
    ミヅシマ 消音マット ステップFS 240×810mm グレー
    ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレー
    ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm ブラウン
    ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20m グレー
    ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー
    メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
    通常価格16,8688,06417,69214,46437,67710,312
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目18日目
    商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット通路用マットノンスリップマット
    形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
    グレーグレーグレーブラウングレーMグレー
    JANコード496407901563049640790155554964079015609496407901559349640790121344964079024922
    トラスココード802-0746802-0742802-0743802-0606133-2985802-0907

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました