ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TILEMENT ATウェルダーセット ATS-322(II) 1セット

TILEMENT ATウェルダーセット ATS-322(II) 1セット 49003000
通常単価(税別)
1,155,4011,093,818
税込単価
1,270,9411,203,200
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ATウェルダーセットATS-322(II)1セット・JANコード:45453844903...

詳細を確認

型番:

49003000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

49003000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他溶接機
商品タイプ詳細
AT溶接機
JANコード
4545384490307
トラスココード
850-8052

型番リスト

表示件数
型番
49003000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,155,4011,093,818
( 1,203,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ATウェルダーセットATS-322(II)1セット
・JANコード:4545384490307
・トラスココード:850-8052
・質量:0g
【セット内容/付属品】
・セット内容:塗装面対応ATウェルダーATW-03 2×1台/ATガン(超音波タイプ)ATG-22 2×1本/アースケーブルFP3×1本/ACケーブル×1本/プラグFP 3×1個/専用バッグ×1個 付属品:日立工機(株)製充電器(UC24YJ)×1個/ニッケル水素電池(EB1230H)×1個

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT ATウェルダーセット ATS-322(II) 1セットの型番49003000のページです。 型番49003000に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT ATウェルダーセット ATS-322(II) 1セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT ATウェルダーセット ATS-322(II) 1セット
Z-IIチップ
CO2/MAG自動溶接機ダイナオート XD350II/XD500II
インバーターCO2/MAG溶接機 200RX1/350RX1/500RX1セット
CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350II/M500II
リモコンケーブルレス サイリスタ制御 (複合機能タイプ)CO₂/MAG溶接機 KH1セット
メーカータイルメントパナソニック溶接システムダイヘンパナソニック溶接システムダイヘンパナソニック溶接システム
通常価格1,155,4011,550 -629,413424,186 -1,247,060712,712
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目8日目3日目8日目
商品タイプその他溶接機溶接用トーチ部品自動溶接機アーク溶接機自動溶接機アーク溶接機
商品タイプ詳細AT溶接機-----
JANコード4545384490307-----
トラスココード850-8052-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト