17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22 490-0100

ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22

通常単価(税別)
19,080
税込単価
20,988
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴム製の受け皿にブラシ形状のニューエルバーマットを組み合わせた衛星対策用マットです。(除菌剤...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 詳細タイプ
    衛生対策用マット
  • トラスココード
    802-1028
  • 質量(g)
    5000
  • 幅(mm)
    1005
  • 奥行(mm)
    705
  • 高さ(mm)
    22

型番:

490-0100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

490-0100の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
詳細タイプ
衛生対策用マット
トラスココード
802-1028
質量(g)
5000
幅(mm)
1005
奥行(mm)
705
高さ(mm)
22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
490-0100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,080
( 20,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製の受け皿にブラシ形状のニューエルバーマットを組み合わせた衛星対策用マットです。(除菌剤は別途です。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22の型番490-0100のページです。 型番490-0100に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22
ミヅシマ ハニカムゴムマットブラシ
ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイント
ミヅシマ ハードアルミマット エコノミー 平米計算
ミヅシマ サポートマット グレー 150×150mm
ミヅシマ サポートマット グリーン 150×150mm
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格19,08028860838,642542552
通常出荷日4日目4日目1日目18日目4日目4日目
商品タイプ玄関マット--玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプ--シートタイプシートタイプシートタイプ
詳細タイプ衛生対策用マット-----
トラスココード802-1028802-0274802-1107802-1060802-1094802-1093
質量(g)50005.00030.00012100.0105105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト