17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ リードマークピース
  • ミヅシマ リードマークピース

ミヅシマ リードマークピース

通常単価(税別)
302820
税込単価
332902
通常出荷日:4日目

【特長】・ブラシマットAと組み合わせが可能な警告、誘導表示です・ジョイント式の為、使用状況によって設置...

詳細を確認

ご注意

  • 誘導表示は最低、横に2枚並べて使用する
  • 警告表示は出来るだけ障害物の幅に合わせて組むようにして、縦に最低2枚並びで使用する
  • 誘導表示は最低、横に2枚並べて使用する 警告表示は出来るだけ障害物の幅に合わせて組むようにして、縦に最低2枚並びで使用する
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
リードマークピースL・誘導表示
4964079015333
802-1030
155.000
4個
リードマークピースP・警告表示
4964079015340
802-1031
155.000
4個
リードマークピース用中フチ+
4964079015357
802-1032
55.000
8個
リードマークピース用中フチ-
4964079015364
802-1033
55.000
8個
リードマークピース用コーナー
4964079015371
802-1034
25.000
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
4日目
820
( 902 )
4日目
380
( 418 )
4日目
380
( 418 )
4日目
302
( 332 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシマットAと組み合わせが可能な警告、誘導表示です
・ジョイント式の為、使用状況によって設置方法の変更が可能です
【用途】
・ブラシマットAと併用使用

ご注意

  • 誘導表示は最低、横に2枚並べて使用する
  • 警告表示は出来るだけ障害物の幅に合わせて組むようにして、縦に最低2枚並びで使用する
  • 誘導表示は最低、横に2枚並べて使用する 警告表示は出来るだけ障害物の幅に合わせて組むようにして、縦に最低2枚並びで使用する

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ リードマークピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ リードマークピース
ミヅシマ ニューエルバーマット
ミヅシマ ジョイントラインマット
ミヅシマ ストレートラインマット
ミヅシマ ニューラインマット
ミヅシマ ノーマッドマットスタンダードクッション
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格302-10,237 -2,30042,003 -26010,045 -
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目13日目〜
形状シートタイプ-シートタイプシートタイプシートタイプ-
その他オプション-----
イエロー-----
材質1エチレン酢酸ビニールエチレン酢酸ビニール塩化ビニール本体:塩化ビニールポリエチレン塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト