ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

通常単価(税別)
1,243
税込単価
1,367
通常出荷日:4日目

【特長】・粘着力を保ちながら再剥離が出来る床用養生テープです。・手でカットできます。・材質はポリエチレ...

詳細を確認

型番:

486-49
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

486-49の仕様・寸法情報

基材
ポリエチレン
トラスココード
741-8990
質量(g)
260.000
材質1
ポリエチレン織布

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

粘着力を保ちながら再剥離がラクラク!

  • サイズ:0.16mm厚
  • 材質:ポリエチレン織布
  • セパレーター:無
  • 粘着性:有

型番リスト

表示件数
型番
486-49
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243
( 1,367 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力を保ちながら再剥離が出来る床用養生テープです。
・手でカットできます。
・材質はポリエチレン織布です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻の型番486-49のページです。 型番486-49に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻
ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻
38mmx50m 養生テープ(床用)
養生テープ(弱粘着)
養生テープ(ポリエチレンクロス)
床養生用 Y-06-WH 弱粘着
メーカーユニットユニットエスコエスコエスコダイヤテックス
通常価格1,243686790600 -304 -529 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
基材ポリエチレン-ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
トラスココード741-8990741-8949----
質量(g)260.000160.000----
材質1ポリエチレン織布樹脂クロス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト