17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 養生シート(普及タイプ・PEフィルム貼合紙・1000mm幅X50m巻 486-45
  • ユニット 養生シート(普及タイプ・PEフィルム貼合紙・1000mm幅X50m巻

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニット 養生シート(普及タイプ・PEフィルム貼合紙・1000mm幅X50m巻

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

486-45

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ローコストで厚みとクッション性を実現!!衝撃や水から床面をやさしくガードします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4571181539789
質量(g)
7230.000
トラスココード
741-8957
材質1
PEフィルム貼合紙
寸法(mm)
1000幅×50m巻(約0.8厚)
摘要
普及タイプ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト