ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻

通常単価(税別)
686
税込単価
755
通常出荷日:4日目

【特長】・手でカットできます。【商品仕様】・寸法:50mm幅×25m巻(0.16mm厚)・寸法:50m...

詳細を確認

型番:

486-44
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

486-44の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.16
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
単品/パック
単品
トラスココード
741-8949
材質2
ポリエチレン
質量(g)
160.000
材質1
樹脂クロス

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ: 50mm幅×25m巻(0.15mm厚)
  • 材質:樹脂クロス(ポリエチレン)(弱粘着性)
  • カラー:緑
  • セパレーターなし

型番リスト

表示件数
型番
486-44
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686
( 755 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手でカットできます。
【商品仕様】
・寸法:50mm幅×25m巻(0.16mm厚)
・寸法:50mm幅×25m巻(0.16mm厚)
・トラスココード:741-8949
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(弱粘着性)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻の型番486-44のページです。 型番486-44に関する仕様情報を記載しております。
ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻
ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻
50mm×50m 手切れ粘着テープ
フィットライトテープ No.738 幅 50mm
50mmx25m 養生テープ(フローリング用)
養生テープ(ポリエチレンクロス)
メーカーユニットユニットエスコ積水化学工業エスコエスコ
通常価格6861,2091,340 -356 -460304 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目1日目
テープ厚(mm)0.16--0.10.1350.16
テープ幅(mm)50-505050-
テープ長さ(m)25-50-2525
単品/パック単品---単品-
トラスココード741-8949741-8990----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト