17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820【10個入り】

通常単価(税別)
11,838
税込単価
13,022
通常出荷日:6日目

【特長】・カッターなどで簡単に切断できます。【用途】・壁・床階段などの保護に。【材質】・ポリプロピレン...

詳細を確認

型番:

486-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:910×1,820×3.5mm厚
  • 材質:ポリプロピレン、PP(中空構造)にPE高発泡シート貼合
ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820 仕様

断面図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820 使用例

486-43の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
0.91×1.82
厚さ(mm)
3.5
JANコード
4571181538171
質量(g)
4900.0
トラスココード
737-3856
材質1
ポリプロピレンPP(中空構造)にPE高発泡シート貼合
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
486-43
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,838
( 13,022 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターなどで簡単に切断できます。
【用途】
・壁・床階段などの保護に。
【材質】
・ポリプロピレンPP(中空構造)にPE高発泡シート貼合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820の型番486-43のページです。 型番486-43に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820
プラパール(養生用シート) 910×1820 (10枚入)
床養生ボード(10枚)
1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン
ラミダン 養生シート ミナフォーム
光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト
メーカーユニット川上産業エスコエスコ酒井化学工業
通常価格11,83819,6664,695 -3,896 -1,0233,866
通常出荷日6日目8日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート-
形状シートタイプシートタイプシートタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ-
ブルーホワイトその他-ブルー-
幅×長さ(m)0.91×1.820.91×1.820.91×10.91×1.820.91X1.82-
厚さ(mm)3.55-2.53.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト