17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット シューズカバー・布製・サイズ:フリー

通常単価(税別)
1,443
税込単価
1,587
通常出荷日:6日目

ユニットの布製シューズカバーです。床仕上げ後の汚れ防止に。材質:帆布(綿)

型番:

485-25
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:帆布(綿)

485-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
短靴型
滑り止め
なし
サイズ(cm)
フリー
材質
布製
トラスココード
741-8906
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
485-25
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443
( 1,587 )
6日目

詳細情報

基本情報

ユニットの布製シューズカバーです。
床仕上げ後の汚れ防止に。
材質:帆布(綿)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット シューズカバー・布製・サイズ:フリーの型番485-25のページです。 型番485-25に関する仕様情報を記載しております。
ユニット シューズカバー・布製・サイズ:フリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット シューズカバー・布製・サイズ:フリー
ユニット 帽子 救護表示 ナイロンメッシュ サイズ:フリー
ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm
ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚
ユニット 定規 ステンレス サイズ30cm(全長)
ユニット 表彰状用紙 A3サイズ 紙製 310×432
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,4432,47511,2736721,628524
通常出荷日6日目4日目6日目1日目4日目4日目
商品タイプ短靴型-----
滑り止めなし-----
サイズ(cm)フリー-----
材質布製-----
トラスココード741-8906-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト