17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパネル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイパネル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

484-52

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・コーナーは安全性に考慮した、角丸のプラスチック製です。
・取付け取外しはワンタッチ。
・ドライバーなどの道具も不要です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
透明PET+発泡ポリスチレン
取付仕様
吊り下げ
詳細
A2用紙用(420×594)
トラスココード
741-8876
横(mm)
616
厚さ(mm)
12
縦(mm)
616
摘要
アルミ枠・ヒモ付
仕様1
屋内用

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト