17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚

通常単価(税別)
3,618
税込単価
3,980
通常出荷日:4日目

作業標識です。ピット内作業中と表示します。材質:ホワイトボード用鉄板(明治山)

型番:

484-25
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:450×600×0.5mm厚
材質:鉄板(明治山・穴4スミ)

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚 関連画像

消し具(ラーフル)、ボードマーカーは別売です。

484-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
ホワイトボード用鉄板(明治山)
表示内容
ピット内作業中(年月日・作業開始時間・酸素測定濃度・業者名・作業主任者・作業者)
取付仕様
穴4スミ(Φ4mm)
JANコード
4571181478903
トラスココード
741-8795
質量(g)
1780.000
寸法(mm)
450×600×0.5厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
484-25
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,618
( 3,980 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業標識です。
ピット内作業中と表示します。
材質:ホワイトボード用鉄板(明治山)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚の型番484-25のページです。 型番484-25に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚
ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600
ユニット 作業主任者職務板
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,6181,2438452,9912,377802
通常出荷日4日目4日目2日目4日目1日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)--掲示板(標準タイプ)--
材質(本体)ホワイトボード用鉄板(明治山)--エコユニボード--
表示内容ピット内作業中(年月日・作業開始時間・酸素測定濃度・業者名・作業主任者・作業者)--特定高圧ガス消費施設 ガス名・受理年月日・受理番号・取扱主任者フォークリフト作業指揮者の職務-
取付仕様穴4スミ(Φ4mm)--穴4スミ(Ф2.5mm)穴4ヵ所-
JANコード4571181478903--45711814085734571181526253-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト