ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンコートエコ  5308-16.0

ワンコートエコ

通常単価(税別)
14,851
税込単価
16,336
通常出荷日:4日目

【特長】・一回塗りで仕上ります。・カビ止め剤入りで湿気の多い場所でもOKです。【用途】・コンクリート、...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • その他
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 色詳細
    ダークマフォガニー
  • 乾燥時間
    1時間 重ね塗り2時間後(20℃)
  • JANコード
    4955473539082
  • トラスココード
    851-2159
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    オイルステイン
  • 容量(L)
    16
  • 用途詳細
    建具、家具、木工の屋内木製品の着色用に

ご注意

  • 希釈する場合は水をお使いください。

型番:

5308-16.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5308-16.0の仕様・寸法情報

商品用途
その他
その他
商品タイプ
塗料(缶)
色詳細
ダークマフォガニー
乾燥時間
1時間 重ね塗り2時間後(20℃)
JANコード
4955473539082
トラスココード
851-2159
質量(g)
15000.0
材質1
オイルステイン
容量(L)
16
用途詳細
建具、家具、木工の屋内木製品の着色用に
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5308-16.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,851
( 16,336 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一回塗りで仕上ります。
・カビ止め剤入りで湿気の多い場所でもOKです。
【用途】
・コンクリート、モルタル、スレート、ボード、ベニヤなどの屋内外壁や天井に

ご注意

  • 希釈する場合は水をお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンコートエコ の型番5308-16.0のページです。 型番5308-16.0に関する仕様情報を記載しております。
ワンコートエコ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンコートエコ
シントー 鉄部用ペイント コーヒーブラウン 1.6L
高級合成樹脂エナメル
超速乾リンサンデラストHB
ポリンフロアー
ウッドカラー
メーカーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリー
通常価格14,8514,790559 -4,400 -819 -2,522 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他-その他建物用--
その他コーヒーブラウン--透明-
商品タイプ塗料(缶)-塗料(缶)---
色詳細ダークマフォガニー-----
乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後(20℃)6時間(20℃)2時間 重ね塗り4時間(20℃)(20℃)指触5分 半硬化4時間以上2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト