17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー トリガーガン

通常単価(税別)
21,216
税込単価
23,338
通常出荷日:2日目

【特長】・反動が小さく疲れにくい構造。・グリップが細いため、握りやすく疲れを軽減します。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    47754660
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47754660の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47754660
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,216
    ( 23,338 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・反動が小さく疲れにくい構造。
    ・グリップが細いため、握りやすく疲れを軽減します。
    【商品仕様】
    ・適合機種:HD10/22、HDS8/9、HDS8/15、HDS8/17他
    ・幅(mm):60
    ・奥行(mm):255
    ・高さ(mm):200
    ・品名:トリガーガン (直付けタイプ)
    ・JANコード:4039784059276
    ・トラスココード:794-0475
    ・質量:894g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー トリガーガンの型番47754660のページです。 型番47754660に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー トリガーガンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー トリガーガン
    クリーニングガン
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
    HONDA 高圧洗浄機用ガン
    回転ノズルガン
    スーパー工業 ガン式バルブ
    メーカーケルヒャー近畿製作所(エアダスターガン)ケルヒャー本田技研工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格21,21621,97040,644 -34,210229,08620,173
    通常出荷日2日目19日目1日目〜6日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト