ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折りたたみシャワーチェア M型背なし ピンク

折りたたみシャワーチェア M型背なし ピンク 47741
  • 折りたたみシャワーチェア M型背なし ピンク
通常単価(税別)
18,746
税込単価
20,621
通常出荷日:4日目

【特長】・片手で折りたためるシャワーチェア。折りたたんだ状態で自立します。・レバーを引きながら座面を持...

詳細を確認
  • 最大使用者体重:100kg

型番:

47741
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47741の仕様・寸法情報

種類
肘なし
JANコード
4973655477410
質量(g)
2400.000
トラスココード
136-5222
材質1
座面:ポリエチレン
材質2
ソフト座面:EVA樹脂
材質3
脚:アルミ
材質4
ゴム脚:合成ゴム

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
47741
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,746
( 20,621 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で折りたためるシャワーチェア。折りたたんだ状態で自立します。
・レバーを引きながら座面を持ち上げるだけで簡単に折りたためます。
・片手で操作可能なので転倒のリスクや介助者の負担を軽減できます。
・場所をとらない小型サイズです。
・ソフトパッドで、やさしい座り心地です。
・座面は凹凸が少なくごみが溜まりにくいので衛生的です。
・吸水によるカビやニオイが発生しにくい構造です。
・座面のパッドは取り外して洗えます。
【用途】
・介護施設、ホテル、病院に。
【材質】
・座面:ポリエチレン
・ソフト座面:EVA樹脂
・脚:アルミ
・ゴム脚:合成ゴム

ご注意

  • 最大使用者体重:100kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみシャワーチェア M型背なし ピンクの型番47741のページです。 型番47741に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみシャワーチェア M型背なし ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみシャワーチェア M型背なし ピンク
折りたたみチェア台車
工具皿付チェア(背なし)
オフィスチェア 肘なし
折りたたみチェア S-230F ブルー
TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック
メーカーRichellノーリツノーリツ藤沢工業内田洋行藤沢工業
通常価格18,74639,614 -26,343 -17,048 -7,28018,465
通常出荷日4日目4日目〜18日目〜1日目〜7日目4日目
種類肘なしその他丸型・円型肘なし肘なし肘なし
JANコード4973655477410-----
質量(g)2400.000-----
トラスココード136-5222-----
材質1座面:ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト