17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛表革 マジック付

通常単価(税別)
1,944
税込単価
2,138
通常出荷日:1日目

【特長】・良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。・ソフトで...

詳細を確認
  • 材質1
    牛表革

型番:

476-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

476-Lの仕様・寸法情報

サイズ
L
ホワイト
JANコード
4907026047667
トラスココード
857-1729
厚さ(mm)
約0.7
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
9
質量(g)
85
材質1
牛表革
袖口タイプ
マジック
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
476-L

サイズ

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

袖口タイプ

RoHS?最小発注数量
L
ホワイト
4907026047667
857-1729
約0.7
22
24
9
85
マジック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,944
( 2,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
・ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
・手首部の着脱テープが手袋と手首をフィットさせ、手袋のズレを防ぎます。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛表革

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛表革 マジック付の型番476-Lのページです。 型番476-Lに関する仕様情報を記載しております。
牛表革 マジック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛表革 マジック付
牛表革 クレス
牛表革 レンジャー型
牛表革 甲メリヤスE (10双入)
牛表革 クレスト白C (10双入)
豚表革手袋 豚クレストC (10双入)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,9441,914 -2,2181,34014,1199,392
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質1牛表革牛表革牛表革牛表革牛表革豚表革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト