ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“Z-EAL” スピンナハンドル

通常単価(税別)
7,802
税込単価
8,582
通常出荷日:1日目

【特長】・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。・中間軸はしなりの少ない楕円形シ...

詳細を確認

型番:

4768Z-430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4768Z-430の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
430
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4991644076864
トラスココード
786-3594
質量(g)
720.000
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4768Z-430
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,802
( 8,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています。
・握りやすい樹脂グリップを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“Z-EAL” スピンナハンドルの型番4768Z-430のページです。 型番4768Z-430に関する仕様情報を記載しております。
“Z-EAL” スピンナハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“Z-EAL” スピンナハンドル
Z-EAL エクステンションアダプター
KOKEN スピンナハンドル
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(スリム)
プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)
プッシュボタン式ラチェットハンドル(スリム)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格7,8022,11035,59816,15712,62912,164
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
用途手作業用-手作業用---
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7凹9.5、凸6.3525.4---
全長(L寸法)(mm)43075600---
単品・セット区分単品 ハンドル単品 エクステンションバー単品 ハンドル---
JANコード499164407686449916440102884991644195510499164401832149916440183454991644018307
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト