17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル

通常単価(税別)
16,41016,722
税込単価
18,05118,394
通常出荷日:4日目

【特長】・ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。ペンシルジェット(0°)、広角ジェット(2...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 適合機種

    • 幅(mm)

    • 質量(g)

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    適合機種

    幅(mm)

    質量(g)

    品名

    RoHS?最小発注数量
    4039784296152
    794-0416
    200
    60
    HD4/8C、HD728、HD801、HDS801
    60
    278.000
    3ジェットノズル 038
    10
    1個
    4039784296237
    794-0441
    65
    200
    HD7/10C
    65
    281.000
    3ジェットノズル 060
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,410
    ( 18,051 )
    4日目
    16,722
    ( 18,394 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。ペンシルジェット(0°)、広角ジェット(25°)、洗浄剤塗布用の低圧ジェット(41°)で多様な洗浄作業に対応します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
    高圧洗浄機用スリージェットノズル
    ケルヒャー 3ジェットノズル EASYLock 045
    高圧洗浄機 ジェットクリーナー
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス
    高圧洗浄機ジェットクリーン
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャー日動工業ケルヒャー精和産業
    通常価格16,410-16,410 -19,99744,24212,383 -282,055
    通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト