17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー サイクロンジェットノズル 040

通常単価(税別)
37,254
税込単価
40,979
通常出荷日:4日目

【特長】・直噴の噴射パターンが螺旋状に回転し、こびりついた汚れの広範囲を強力に剥ぎ落とします。・広角2...

詳細を確認

    型番:

    47632520
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47632520の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47632520
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,254
    ( 40,979 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直噴の噴射パターンが螺旋状に回転し、こびりついた汚れの広範囲を強力に剥ぎ落とします。
    ・広角25° ノズルの11倍の威力があります。
    ・水の跳ね返りを大幅に削減できます。
    【商品仕様】
    ・適合機種:HD4/8C、HD728、HD801、HDS801
    ・幅(mm):60
    ・奥行(mm):200
    ・高さ(mm):60
    ・品名:サイクロンジェットノズル 040
    ・JANコード:4002667013238
    ・トラスココード:794-0351
    ・質量:570g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー サイクロンジェットノズル 040の型番47632520のページです。 型番47632520に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー サイクロンジェットノズル 040のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー サイクロンジェットノズル 040
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
    ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
    ケルヒャー トリガーガン
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
    通常価格37,25431,862 -40,644 -20,46721,21616,410 -
    通常出荷日4日目1日目〜1日目〜2日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト