17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス

通常単価(税別)
12,38344,999特別価格
税込単価
13,62149,499特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ノズルチップが別途必要となります。・高圧洗浄機用アクセサリーです。

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合機種

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

適合機種

幅(mm)

質量(g)

品名

RoHS?最小発注数量
4002667075939
794-0157
840
170
HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可
190
1240.000
アンダーボディスプレーランス
10
1個
4039784416901
794-0165
1090
55
HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可
145
955.000
スプレーランス 1050mm
10
1個
4039784416918
794-0173
1550
55
HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可
145
1350.000
スプレーランス 1550mm
10
1個
4039784416925
794-0181
2105
55
HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可
145
1650.000
スプレーランス 2050mm
10
1個
4039784416932
794-0190
900
55
HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可
145
895.000
スプレーランス 840mm
10
1個
4039784416949
794-0203
620
55
HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可
145
740.000
スプレーランス 600mm
10
1個
4039784416956
794-0211
560
50
HD728B、HD801B、HDS801B
120
409.000
スプレーランス 550mm
10
1個
4039784400238
794-1501
1150
50
全機種使用可
70
1400.000
フレキシブルランス 1.0m
10
1個
4039784401365
794-1510
870
50
全機種使用可
80
1250.000
フレキシブルランス 0.8m
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,44740,540
( 44,594 )
1日目
18,553
( 20,408 )
4日目
24,461
( 26,907 )
1日目
29,620
( 32,582 )
4日目
18,054
( 19,859 )
2日目
17,58216,560
( 18,216 )
4日目
12,383
( 13,621 )
4日目
44,999
( 49,499 )
4日目
37,701
( 41,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルチップが別途必要となります。
・高圧洗浄機用アクセサリーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス
ケルヒャー スプレーランス EASYLock 840mm
ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
高圧ホース(洗浄機用)
ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーエスコケルヒャーケルヒャー
通常価格12,383-19,64616,410 -10,602 -40,644 -31,862 -
通常出荷日1日目〜2日目4日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他--その他その他その他
その他オプション--オプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト