ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本

TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本 47600500
通常単価(税別)
207,408
税込単価
228,149
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・メタファス8ー25ー501本・JANコード:4545384476004・トラスココード:...

詳細を確認

型番:

47600500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47600500の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
JANコード
4545384476004
トラスココード
850-8046

型番リスト

表示件数
型番
47600500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207,408
( 228,149 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・メタファス8ー25ー501本
・JANコード:4545384476004
・トラスココード:850-8046
・質量:0g
【材質/仕上】
・冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本の型番47600500のページです。 型番47600500に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本
TILEMENT メタファス 8-50-75 1本
TILEMENT プラファス 8-25-50 シロ 500本
TILEMENT プラファス 8-50-75 シロ 500本
50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントエスコスリーエムジャパン
通常価格207,408217,23635,19337,2717,2842,388
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目1日目
材質ステンレスステンレスその他その他--
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)難燃性ポリプロピレン難燃性ポリプロピレン--
JANコード4545384476004454538447601145453844741164545384474154--
トラスココード850-8046850-8047850-8034850-8038--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト