17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛表革 レンジャー型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,218
税込単価
2,440

【特長】・良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手...

詳細情報を確認する
  • ホワイト
  • 材質1
    牛表革
  • 袖口タイプ
    マジック

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    厚さ(mm)

    手のひら周り(cm)

    全長(cm)

    中指長さ(cm)

    質量(g)

    RoHS?最小発注数量
    L
    4907026047568
    857-1727
    約0.7
    24
    23.5
    8.8
    87
    10
    1個
    M
    4907026047544
    857-1728
    約0.8
    22
    22
    8.5
    85
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,218
    ( 2,440 )
    1日目
    2,218
    ( 2,440 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
    ・ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
    ・手首部の着脱テープが手袋と手首をフィットさせ、手袋のズレを防ぎます。
    ・手のひらアテ付きで耐久性がアップしています。
    【用途】
    ・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
    【材質】
    ・牛表革

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    牛表革 レンジャー型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    牛表革 レンジャー型
    牛表革 クレス
    トワロン 牛床革
    牛床革手袋 K-100 (帆布革手)
    牛床革 105-A(甲メリヤス)
    牛床革 M-R(外縫い)
    メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格2,2181,914 -969711666789
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    ホワイトホワイトグレーグレーグレーグレー
    材質1牛表革牛表革牛床革牛床革牛床革牛床革
    袖口タイプマジック袖なし袖なし袖なしゴム袖なし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト