17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコ 工具用多機能ツールバックM

通常単価(税別)
4,4383,305
税込単価
4,8823,636
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工具をおさえるストラップ付です。・外側に名刺入れが付いています。・ユーザーの使いやすいように...

詳細を確認

    型番:

    4750FB5B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4750FB5Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4750FB5B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,4383,305
    ( 3,636 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工具をおさえるストラップ付です。
    ・外側に名刺入れが付いています。
    ・ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):330
    ・奥行(mm):70
    ・高さ(mm):270
    ・JANコード:7314150277698
    ・トラスココード:794-0033
    ・質量:0.8kg
    【材質/仕上】
    ・ナイロン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バーコ 工具用多機能ツールバックMの型番4750FB5Bのページです。 型番4750FB5Bに関する仕様情報を記載しております。
    バーコ 工具用多機能ツールバックMのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    工具の収納
    5
    満足度:5.0
    薄くてちょうどいいので台車に付けて使用しています。中にゴムが付いているので工具がバラバラにならないのが良いです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ 工具用多機能ツールバックM
    バーコ 工具用多機能ツールバックL
    バーコ キャリーバック
    バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ
    バーコ オープンバック ハードボトムタイプ
    ヒューソリッド ツールギア 工具バック
    メーカーバーコバーコバーコバーコバーコペンギンエース
    通常価格4,4384,62335,81618,25513,2345,723 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト