17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

通常単価(税別)
12,27710,599
税込単価
13,50511,659
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。・底は完全防水です。・複数の内外ポケット...

詳細を確認

    型番:

    4750FB2-19A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4750FB2-19Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4750FB2-19A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,27710,599
    ( 11,659 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
    ・底は完全防水です。
    ・複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。
    ・実用的なポケット付です。
    ・左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(mm):470
    ・奥行(mm):230
    ・高さ(mm):370
    ・JANコード:7314150277636
    ・トラスココード:793-9973
    ・質量:1.6kg
    【材質/仕上】
    ・ナイロン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプの型番4750FB2-19Aのページです。 型番4750FB2-19Aに関する仕様情報を記載しております。
    バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ
    バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ
    バーコ オープンバック ハードボトムタイプ
    バーコ 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ
    バーコ 電工向けバック ハードボトムタイプ
    バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ
    メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
    通常価格12,27715,08913,23416,72812,32118,255
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト