17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコ オープンバック ハードボトムタイプ

通常単価(税別)
13,234
税込単価
14,557
通常出荷日:1日目

【特長】・底は完全防水です。・握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありませ...

詳細を確認

    型番:

    4750FB1-19A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4750FB1-19Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4750FB1-19A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,234
    ( 14,557 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・底は完全防水です。
    ・握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
    ・左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。
    ・ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
    ・バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。
    ・長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・幅(m470
    ・奥行(mm):230
    ・高さ(mm):355
    ・JANコード:7314150277612
    ・トラスココード:793-9957
    ・質量:2.15kg
    【材質/仕上】
    ・ナイロン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バーコ オープンバック ハードボトムタイプの型番4750FB1-19Aのページです。 型番4750FB1-19Aに関する仕様情報を記載しております。
    バーコ オープンバック ハードボトムタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコ オープンバック ハードボトムタイプ
    バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ
    バーコ 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ
    バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ
    バーコ 電工向けバック ハードボトムタイプ
    バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ
    メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
    通常価格13,23410,60016,12714,54612,32117,600
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト