ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TILEMENT プラファス 8-50-75 シロ 500本

TILEMENT プラファス 8-50-75 シロ 500本 47410750
通常単価(税別)
37,271
税込単価
40,998
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・プラファス8-50-75シロ500本・JANコード:4545384474154・トラスコ...

詳細を確認

型番:

47410750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47410750の仕様・寸法情報

材質
その他
材質詳細
難燃性ポリプロピレン
JANコード
4545384474154
トラスココード
850-8038

型番リスト

表示件数
型番
47410750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,271
( 40,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラファス8-50-75シロ500本
・JANコード:4545384474154
・トラスココード:850-8038
・質量:0g
【材質/仕上】
・難燃性ポリプロピレン
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT プラファス 8-50-75 シロ 500本の型番47410750のページです。 型番47410750に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT プラファス 8-50-75 シロ 500本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT プラファス 8-50-75 シロ 500本
TILEMENT プラファス 8-25-50 シロ 500本
TILEMENT メタファス 8-50-75 1本
TILEMENT メタファス 8ー25ー50 1本
ナイロンビーズ 500本入
50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントコクゴエスコ
通常価格37,27135,193217,236207,4089,6947,284
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目2日目
材質その他その他ステンレスステンレス--
材質詳細難燃性ポリプロピレン難燃性ポリプロピレン冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)--
JANコード4545384474154454538447411645453844760114545384476004--
トラスココード850-8038850-8034850-8047850-8046--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト