17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドル

コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドル 4725Z
  • コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドル
  • 全長(L寸法) (mm)
    253
  • JANコード
    4991644018529
  • トラスココード
    786-3551
  • 質量(g)
    590.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    凸12.7
  • 歯数(枚)
    72
  • ヘッド部幅(mm)
    36.5
  • ヘッド部厚さ(mm)
    32.8

型番:

4725Z
解除
    数量:

    4725Zの仕様・寸法情報

    全長(L寸法)(mm)
    253
    JANコード
    4991644018529
    トラスココード
    786-3551
    質量(g)
    590.000
    材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
    差込角(mm)
    凸12.7
    歯数(枚)
    72
    ヘッド部幅(mm)
    36.5
    ヘッド部厚さ(mm)
    32.8
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4725Z
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,071
    ( 13,278 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
    ・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
    ・握りやすい樹脂グリップを採用しています。
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    商品情報

    【商品仕様】
    <型番:4725Z>
    ・歯数(枚):72
    ・差込角(mm):凸12.7
    ・全長(mm):253
    ・ヘッド部幅(mm):36.5
    ・ヘッド部厚さ(mm):32.8
    ・材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドルの型番4725Zのページです。 型番4725Zに関する仕様情報を記載しております。
    コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドルのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    自動車整備にぴったり
    5
    満足度:5.0
    1/2インチになるとラチェットはバランスが悪くなるのが多いが、手に持ってもバランスよく使えてボンネット内に落とすこともな...もっと読む
    0人が参考にしています。
    自動車整備に
    5
    満足度:5.0
    品質・精度ともにさすがのko-ken。 特に空転トルクの軽さは驚異的で、一度使うと他のラチェットハンドルが使えなくなりま...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーケン 12.7mm差込 Z-EALラチェットハンドル
    ラチェットハンドル(差込角12.7mm)KOKEN
    ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)
    ラチェットハンドル(差込角19.0mm)
    Z-EAL フリーターンクロスレンチ 1/2SQ.DR.
    首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格12,0716,5297,78513,485 -14,2077,867
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
    全長(L寸法)(mm)253250330-264265
    JANコード499164401852949916441254494991644125722-49916440160514991644061020
    トラスココード786-3551330-5341395-7268-255-4322395-7101
    質量(g)590.000595.000700-915378.000
    材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)-クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました