ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 再生水テープ(東京都下水道局仕様)・15mm幅X20m巻

通常単価(税別)
1,427
税込単価
1,570
通常出荷日:4日目

【特長】粘着性があり、東京都下水道局仕様のセパレーター付再生水テープです。

  • 商品タイプ
    クッションテープ
  • 取付方法
    貼付タイプ
  • 材質
    その他
  • 幅×長さ (mm)
    15×20000
  • 厚み(mm)
    0.3
  • トラスココード
    741-7675
  • 材質1
    ビニール(東京都下水道局仕様)
  • 質量(g)
    110.000
  • 摘要
    粘着性ありセパレーター付
  • JANコード
    4571181477913
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    15

型番:

471-21
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:15mm幅×20m巻(0.3mm厚)
  • 材質:ビニール
  • セパレーター
  • 粘着性

471-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
クッションテープ
取付方法
貼付タイプ
材質
その他
幅×長さ (mm)
15×20000
厚み(mm)
0.3
トラスココード
741-7675
材質1
ビニール(東京都下水道局仕様)
質量(g)
110.000
摘要
粘着性ありセパレーター付
JANコード
4571181477913
長さ(m)
20
幅(mm)
15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
471-21
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,427
( 1,570 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
粘着性があり、東京都下水道局仕様のセパレーター付再生水テープです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 再生水テープ(東京都下水道局仕様)・15mm幅X20m巻の型番471-21のページです。 型番471-21に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 再生水テープ(東京都下水道局仕様)・15mm幅X20m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 再生水テープ(東京都下水道局仕様)・15mm幅X20m巻
ユニット トラシート・エコビニール・100X600
ユニット フェンスクッション
ユニット DGコーナーガード
プリズムクッション
ケーブルマット(軟質プラスチック)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,4271,0434,0468,7702,62537,119
通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目〜6日目
商品タイプクッションテープシートタイプクッション----
取付方法貼付タイプ-----
材質その他その他----
幅×長さ (mm)15×20000100×600----
厚み(mm)0.30.5--5.3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト