17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット トラシート・エコビニール・100X600

通常単価(税別)
1,043
税込単価
1,147
通常出荷日:4日目

【製品仕様】・ユニット、トラシート・エコビニール・サイズ:100×600mm(0.5mm厚)・材質:ユ...

詳細を確認

型番:

471-10
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:100×600mm(0.5mm厚)
  • 材質:ユニビニール
  • 黄部反射

外形図

ユニット トラシート・エコビニール・100X600 外形図

※テープの色分けサイズは目安です。

471-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプクッション
材質
その他
黄/黒
幅×長さ (mm)
100×600
厚み(mm)
0.5
トラスココード
741-7667
材質1
エコビニール
質量(g)
35.000
摘要
黄色部
JANコード
4571181398614
材質2
軟質ビニール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
471-10
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,043
( 1,147 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ユニット、トラシート・エコビニール
・サイズ:100×600mm(0.5mm厚)
・材質:ユニビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット トラシート・エコビニール・100X600の型番471-10のページです。 型番471-10に関する仕様情報を記載しております。
ユニット トラシート・エコビニール・100X600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット トラシート・エコビニール・100X600
ユニット 再生水テープ(東京都下水道局仕様)・15mm幅X20m巻
ユニット フェンスクッション
ユニット DGコーナーガード
プリズムクッション
くるくるソフトモール
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,0431,4274,0468,7702,6258,461 -
通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目〜6日目
商品タイプシートタイプクッションクッションテープ----
材質その他その他----
黄/黒---グレー
幅×長さ (mm)100×60015×20000----
厚み(mm)0.50.3--5.3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト