17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナークッション無反射

通常単価(税別)
1,0452,013
税込単価
1,1502,214
通常出荷日:4日目

危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれに...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。・ハサミで自由にカットできます。・折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。・曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 貼付部分が租面の場合はプライマー(別売)をご使用ください。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

471-01A【特長】
・危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。
・ハサミで自由にカットできます。
・折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。
【用途】
・曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。
【商品仕様】
・寸法(mm):1000×100(黒・黄共65mm幅)
・摘要:無反射・粘着タイプ
・トラスココード:826-3837
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工)
471-03A【特長】
・危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。
・ハサミで自由にカットできます。
・折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。
【用途】
・曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。
【商品仕様】
・寸法(mm):1000×200(黒・黄共65mm幅)
・摘要:無反射・粘着タイプ
・トラスココード:826-3838
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • セパレーター
ユニット コーナークッション無反射 100幅×1m  仕様

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット コーナークッション無反射 100幅×1m  使用事例

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・寸法(mm):1000×100(黒・黄共65mm幅)・摘要:無反射・粘着タイプ・トラスココード:826-3837・質量:0g・ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム
・摘要:無反射・粘着タイプ・トラスココード:826-3837・質量:0g・ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工)
4個
・寸法(mm):1000×200(黒・黄共65mm幅)・摘要:無反射・粘着タイプ・トラスココード:826-3838・質量:0g・ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム
・摘要:無反射・粘着タイプ・トラスココード:826-3838・質量:0g・ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045
( 1,150 )
4日目
2,013
( 2,214 )
4日目

詳細情報

基本情報

危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。
ハサミで自由にカットできます。
折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。
曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 貼付部分が租面の場合はプライマー(別売)をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナークッション無反射のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナークッション無反射
ワンタッチ取付標識 ターポリン
カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面
交通構内標識 片面表示
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
横断幕 布製
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,045-1,9327,815 -8,931 -974 -9,545
通常出荷日4日目4日目〜6日目1日目〜1日目〜6日目
仕様1・危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。・ハサミで自由にカットできます。・折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。・曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。・蛍光色(三角部分)が目立って注意を喚起。・着脱が簡単なマジックテープ式・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付・バリケードと表示スタンドの1台2役です。・お客様がパソコンで作成したA4サイズのオリジナル表示を差し込む事ができます。・工場・建設現場・事務所などの区画整理に。・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。・事業所構内の交通標識標識として。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト