17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mm

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・寸法(mm):65×200×0.08厚・摘要:粘着シール・内容:機械J.V・内容:機械J...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 詳細タイプ
    ステッカー
  • 材質(本体)詳細
    PVCステッカー
  • 表示内容詳細
    機械J.V
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181398607
  • トラスココード
    741-7462
  • 質量(g)
    23

型番:

470-40
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

470-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
詳細タイプ
ステッカー
材質(本体)詳細
PVCステッカー
表示内容詳細
機械J.V
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181398607
トラスココード
741-7462
質量(g)
23
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
470-40
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):65×200×0.08厚
・摘要:粘着シール
・内容:機械J.V
・内容:機械J.V
・摘要:粘着シール
・5枚1組
・トラスココード:741-7462
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVCステッカー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ベニヤ板 画像

    ユニット

    ベニヤ板

    【特長】標識を貼り込めるベニヤ板です。

  • コーンサインポケットボードA3タテ 画像

    ユニット

    コーンサインポケットボードA3タテ

    【特長】雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。A3サイズ(420×297mm)の紙が入れられます。

  • 音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション 画像

    ユニット

    音声案内機 トークナビ 本体/本体・オプションセット/各種オプション

    【特長】人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)。壁面に取り付けすることができる、取付金具付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mmの型番470-40のページです。 型番470-40に関する仕様情報を記載しております。
ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mm
管名ステッカー 5枚組
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組
電気関係ステッカー 180X65
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,0908008028452,924290 -
通常出荷日6日目6日目4日目2日目4日目6日目
商品タイプその他-安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他-塩化ビ二―ル(PVC)その他塩化ビ二―ル(PVC)ポリプロピレン(PP)
表示内容その他-その他その他その他その他
取付仕様その他-その他-その他その他
詳細タイプステッカー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト