17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IS-9000-PHJ 本体/IS-9000-PHJ用ACアダプター

通常単価(税別)
10,857
税込単価
11,943
通常出荷日:1日目

【仕様】・型番:41968…ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。・型番:47002…IS-90...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    350×350×1310~1700
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987696419681
  • トラスココード
    411-1001
  • 質量(g)
    5700
  • 材質1
    架台:鉄+塗装
  • 高さ(mm)
    1310~1700
  • 幅(mm)
    350
  • 奥行(mm)
    350
  • 材質2
    支柱:鉄+塗装
  • 材質3
    調整グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    パネル:ABS
  • 適合本体
    41962(GUD-1000PHJ)
  • 特長
    ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
  • 架台
    鉄+塗装
  • 支柱
    鉄+塗装
  • 調整グリップ
    ポリプロピレン(PP)
  • パネル
    ABS
  • 内容量
    1台

型番:

41968
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41968の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅×奥行×高さ(mm)
350×350×1310~1700
本体/オプション
本体
JANコード
4987696419681
トラスココード
411-1001
質量(g)
5700
材質1
架台:鉄+塗装
高さ(mm)
1310~1700
幅(mm)
350
奥行(mm)
350
材質2
支柱:鉄+塗装
材質3
調整グリップ:ポリプロピレン(PP)
材質4
パネル:ABS
適合本体
41962(GUD-1000PHJ)
特長
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
架台
鉄+塗装
支柱
鉄+塗装
調整グリップ
ポリプロピレン(PP)
パネル
ABS
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4196841968

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,857
( 11,943 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・型番:41968…ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。
・型番:47002…IS-9000-PHJ用ACアダプターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IS-9000-PHJ 本体/IS-9000-PHJ用ACアダプターの型番41968のページです。 型番41968に関する仕様情報を記載しております。
IS-9000-PHJ 本体/IS-9000-PHJ用ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS-9000-PHJ 本体/IS-9000-PHJ用ACアダプター
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体
足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付
ディスペンサー
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格10,85710,98923,22413,4213,6905,449
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他自動手指消毒器手指消毒器手指消毒器手指消毒剤手指消毒器
幅×奥行×高さ(mm)350×350×1310~1700147×101×268315×412×1100105×99×225-105×88×224
本体/オプション本体本体本体---
JANコード498769641968149876964196294987696418073498769641881349876964232374987696418776
トラスココード411-1001382-7089382-0882496-0521434-2691496-0513
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト