ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

通常単価(税別)
918
税込単価
1,010
通常出荷日:4日目

【特長】・ユニスタンド専用の用紙差込式表示板です。・表示部はお客様にて作成された用紙(360×135m...

詳細を確認

ご注意

  • ユニスタンド本体は別売です。
  • 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。
  • ユニスタンド本体は別売です。 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。

型番:

468-41
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【ポケット部】

  • サイズ:390×148mm
  • 材質:PVC

468-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
標識:エコユニボード(5mmφ穴上下2)
取付仕様
Φ5mm穴上下2
JANコード
4571181477579
トラスココード
826-4287
摘要
差込式(360×135mm用紙)、ユニスタンド本体(別売)
質量(g)
155.000
材質2
差込部:PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
468-41
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニスタンド専用の用紙差込式表示板です。
・表示部はお客様にて作成された用紙(360×135mm)を差し込む事が出来ます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫などに。
【材質】
・標識:エコユニボード(5mmφ穴上下2)
・差込部:PVC

ご注意

  • ユニスタンド本体は別売です。
  • 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。
  • ユニスタンド本体は別売です。 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみの型番468-41のページです。 型番468-41に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ
ユニット ユニスタンド 差替えポケット板(セット)
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
表示補助板 反射 平リブ付
パレット用高さ制限標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9185,4651,2002,7543,0152,006
通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目2日目
商品タイプその他スタンド式----
材質(本体)標識:エコユニボード(5mmφ穴上下2)標識:エコユニボード(5mmφ穴上下2)----
取付仕様Φ5mm穴上下2Φ5mm穴上下2マジックテープ穴2ヵ所平リブ穴4ヵ所
JANコード457118147757945711815033534571181526277457118149094345711815269944571181526673
トラスココード826-4287826-4286106-3234826-3925106-2275105-8490

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト