ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ユニスタンド 差替えポケット板(セット)

通常単価(税別)
5,465
税込単価
6,012
通常出荷日:4日目

【特長】・スタッキングでき、置場でも邪魔にならないスリムなスタンドです。・台座の溝に支柱を通し、スタン...

詳細を確認

ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。
  • 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。
  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。

型番:

468-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:ポケット部/390×148mm、標識/450×150×2mm厚、スタンド/W300φ×H1,200mm
  • 材質:ポケット部/PVC、標識/エコユニボード(穴5mmφ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)
  • 付属品:標識止めビス2個
 

【組立方法】

ユニット ユニスタンド 差替えポケット板(セット)  使用例関連画像1

(1)ドライバーを使って標識とポールをビスで固定します。

ユニット ユニスタンド 差替えポケット板(セット)  使用例関連画像2

(2)ポールをベースに差し込み、チョウネジをしっかりと締めてください。

外形図

単位:mm
ユニット ユニスタンド 差替えポケット板(セット)  外形図

468-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
材質(本体)
標識:エコユニボード(5mmφ穴上下2)
取付仕様
Φ5mm穴上下2
JANコード
4571181503353
トラスココード
826-4286
摘要
差込式(360×135mm用紙)、屋内用
質量(g)
1975.000
材質2
差込部:PVC
材質3
スタンド:鉄(白塗装)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
468-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,465
( 6,012 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングでき、置場でも邪魔にならないスリムなスタンドです。
・台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができるので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
・表示部はお客様にて作成された用紙(360×135mm)を差し込む事が出来ます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫などに。
【材質】
・標識:エコユニボード(5mmφ穴上下2)
・差込部:PVC
・スタンド:鉄(白塗装)

ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。
  • 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。
  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ユニスタンド 差替えポケット板(セット)の型番468-19のページです。 型番468-19に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ユニスタンド 差替えポケット板(セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ユニスタンド 差替えポケット板(セット)
ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
表示補助板 反射 平リブ付
ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,4659181,2002,7543,01512,761
通常出荷日4日目4日目1日目6日目4日目4日目
商品タイプスタンド式その他----
材質(本体)標識:エコユニボード(5mmφ穴上下2)標識:エコユニボード(5mmφ穴上下2)----
取付仕様Φ5mm穴上下2Φ5mm穴上下2マジックテープ穴2ヵ所平リブ-
JANコード45711815033534571181477579457118152627745711814909434571181526994-
トラスココード826-4286826-4287106-3234826-3925106-2275-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト