ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000【100個入り】

3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000 466L-5-AAD
通常単価(税別)
6,244
税込単価
6,868
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・トライザクトディスク466LA32mm径100枚入リ#3000・JANコード:45474...

詳細を確認

型番:

466L-5-AAD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

466L-5-AADの仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布
-
-

型番リスト

表示件数
型番
466L-5-AAD
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,244
( 6,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トライザクトディスク466LA32mm径100枚入リ#3000
・JANコード:4547452479276
・トラスココード:829-1736
・質量:50g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000の型番466L-5-AADのページです。 型番466L-5-AADに関する仕様情報を記載しております。
3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M トライザクトディスク 466LA 32mm径 100枚入り #3000
#1000 耐水ペーパー(100枚)
#800 耐水ペーパー(100枚)
#1200 耐水ペーパー(100枚)
#2000 耐水ペーパー(100枚)
#120 耐水ペーパー(100枚)
メーカースリーエムジャパンエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,2448,6507,2108,50310,4537,210
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ研磨布耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト