ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ 大便器スパット

カクダイ 大便器スパット 4656-32
通常単価(税別)
2,257
税込単価
2,483
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・大便器スパット・JANコード:4972353465606・トラスココード:807-683...

詳細を確認

型番:

4656-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4656-32の仕様・寸法情報

JANコード
4972353465606
トラスココード
807-6837
質量(g)
260.000
材質1
黄銅、NBR

商品情報

呼径32
材質黄銅、NBR
説明文ナットネジW38山16
パッキンの補修は純正品以外に460-482を使用できます。

型番リスト

表示件数
型番
4656-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,257
( 2,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大便器スパット
・JANコード:4972353465606
・トラスココード:807-6837
・質量:260.0g
【材質/仕上】
・黄銅、NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 大便器スパットの型番4656-32のページです。 型番4656-32に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 大便器スパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 大便器スパット
カクダイ ホースニップル
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ステンレスエルボ
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ スペアパッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,2574,1842,0341,3636,64745
通常出荷日1日目8日目7日目8日目1日目2日目
JANコード497235346560649723536135884972353647378497235364708849723537834894972353017911
トラスココード807-6837807-7529807-8027807-8002807-5516807-3754
質量(g)260.000460.00088130.000449.0001.000
材質1黄銅、NBR黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)SUS304SUS304材質 青銅NBR

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト