17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

通常単価(税別)
1,139
税込単価
1,253
通常出荷日:1日目

【特長】・手袋素材にオイル加工を施しているため、従来の床革より柔らかく、水に濡れても硬くなりません。・...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • グレー
  • JANコード
    4907026046349
  • トラスココード
    100-0058
  • 質量(g)
    168.000
  • 材質1
    表:牛床革
  • 材質2
    裏:綿メリヤス
  • 厚さ(mm)
    約1.2
  • 手のひら周り(cm)
    24.4
  • 全長(cm)
    24.5
  • 中指長さ(cm)
    9.5
  • 袖口タイプ
    マジック

型番:

463
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

463の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
グレー
JANコード
4907026046349
トラスココード
100-0058
質量(g)
168.000
材質1
表:牛床革
材質2
裏:綿メリヤス
厚さ(mm)
約1.2
手のひら周り(cm)
24.4
全長(cm)
24.5
中指長さ(cm)
9.5
袖口タイプ
マジック
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
463
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139
( 1,253 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋素材にオイル加工を施しているため、従来の床革より柔らかく、水に濡れても硬くなりません。
・内側に綿メリヤスを使用しているため、皮革粉が付きにくく清潔に使用できます。
・手首部分にマジックテープバンド付でズレを防ぎ作業性を高めています。
・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・表:牛床革
・裏:綿メリヤス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付の型番463のページです。 型番463に関する仕様情報を記載しております。
トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付
トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付
牛床オイル革手袋 マジック
牛床革手袋 マジック
牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)
牛床オイル革手袋 マジック内綿
メーカー東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)南村製作所南村製作所富士グローブ南村製作所
通常価格1,1396006526451,302808
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目9日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
グレーグレー----
JANコード49070260463494907026046448----
トラスココード100-0058100-0059----
質量(g)168.000190.000----

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト