17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター キューブトラック 400L ブラック 461407

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクター キューブトラック 400L ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

461407

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・廃棄物の収集やランドリーの処理用として便利な大型トラックです。
・樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
【商品仕様】
・色:ブラック
・均等荷重(kg):227
・容量(L):400
・間口(mm):787
・奥行(mm):1120
・高さ(mm):826
・JANコード:0086876184006
・トラスココード:819-4193
・質量:21.3kg
【材質/仕上】
・本体:ポリエチレン
・フレーム:スチール

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
400
用途
その他
詳細タイプ
キューブトラック
色
ブラック
耐荷重(g)
227000
JANコード
0086876184006
トラスココード
819-4193
質量(g)
21300.0
材質1
本体:ポリエチレン
高さ(mm)
826
材質2
フレーム:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト