ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(内縫い)

通常単価(税別)
1,422
税込単価
1,564
通常出荷日:1日目

【特長】・良質の牛床革を使用した5本指手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじんで快適に作業がで...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 革手袋種類
    床革
  • グレー
  • JANコード
    4907026046066
  • トラスココード
    100-0062
  • 厚さ(mm)
    約1.3
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    33
  • 中指長さ(cm)
    9
  • 質量(g)
    195
  • 材質1
    牛床革
  • 袖口タイプ
    袖なし
  • 当て
    あり
  • 縫い方
    内縫い

型番:

460-W335UCHI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

460-W335UCHIの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
仕様
ロング
サイズ
[フリー] フリー
革手袋種類
床革
グレー
JANコード
4907026046066
トラスココード
100-0062
厚さ(mm)
約1.3
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
33
中指長さ(cm)
9
質量(g)
195
材質1
牛床革
袖口タイプ
袖なし
当て
あり
縫い方
内縫い
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
460-W335UCHI
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,422
( 1,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛床革を使用した5本指手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじんで快適に作業ができます。
・丈夫で傷・摩擦に強い牛革ですので、重作業にも適しています。
・熱や摩耗で縫い糸が切れにくい内縫い仕上げです。
【用途】
・自動車、車両、鉄鋼、造船などの溶接作業。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・色:グレー
・全長(cm):33.0
・手のひら周り(cm):25.0
・中指長さ(cm):9.0
・厚さ:約1.5mm
・JANコード:4907026046066
・トラスココード:100-0062
・質量:195g
【材質/仕上】
・牛床革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(内縫い)の型番460-W335UCHIのページです。 型番460-W335UCHIに関する仕様情報を記載しております。
トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(内縫い)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
溶接用に購入しましt。
4
満足度:4.0
これまで使用したものが痛んで来たので購入しました。 フリーサイズでちょっと大きい気もしましたが溶接の際の火の粉から腕をカ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(内縫い)
トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)
トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115
トワロン 溶接用 牛床革3本指 W-333
溶接用牛床革手袋 5本指 内縫
国産床革溶接用手袋床革5本指
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)南村製作所ペンギンエース
通常価格1,4221,3752,5211,2661,0981,122
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目12日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
仕様ロングロングロングロング-ロング
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
革手袋種類床革床革表革床革床革床革
よく一緒に購入される商品

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト