17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)

通常単価(税別)
1,375
税込単価
1,513
通常出荷日:1日目

【特長】・良質の牛床革を使用した5本指手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじんで快適に作業がで...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 革手袋種類
    床革
  • グレー
  • JANコード
    4907026046059
  • トラスココード
    100-0061
  • 厚さ(mm)
    約1.3
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    34
  • 中指長さ(cm)
    9
  • 質量(g)
    195
  • 材質1
    牛床革
  • 袖口タイプ
    袖なし

型番:

460-W335SOTO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

460-W335SOTOの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
仕様
ロング
サイズ
[フリー] フリー
革手袋種類
床革
グレー
JANコード
4907026046059
トラスココード
100-0061
厚さ(mm)
約1.3
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
34
中指長さ(cm)
9
質量(g)
195
材質1
牛床革
袖口タイプ
袖なし
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
460-W335SOTO
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,375
( 1,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛床革を使用した5本指手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじんで快適に作業ができます。
・丈夫で傷・摩擦に強い牛革ですので、重作業にも適しています。
【用途】
・自動車、車両、鉄鋼、造船などの溶接作業。
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・色:グレー
・全長(cm):34.0
・手のひら周り(cm):25.0
・中指長さ(cm):9.0
・厚さ:約1.5mm
・JANコード:4907026046059
・トラスココード:100-0061
・質量:195g
【材質/仕上】
・牛床革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)の型番460-W335SOTOのページです。 型番460-W335SOTOに関する仕様情報を記載しております。
トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(外縫い)
トワロン 溶接用 牛床革5本指 W-335(内縫い)
トワロン 溶接用 牛表革5本指 W-115
トワロン 溶接用 牛床革3本指 W-333
国産床革溶接用手袋床革5本指
溶接用牛床革手袋 5本指 内縫
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)ペンギンエース南村製作所
通常価格1,3751,4222,5211,2661,1221,098
通常出荷日1日目1日目1日目1日目12日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
仕様ロングロングロングロングロング-
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
革手袋種類床革床革表革床革床革床革

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト